Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig

A2V00001178300

Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig

Schuetz, Ac-3, 15kw/400v, Dc 24v, 3polig, Bgr. S2, Cage Clamp

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1034-3BB40
Gewicht
1,45 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig
Schuetz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3polig