Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz

A2V00002065900

Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz

Merkmale
Details
Abmessungen
HA67-44,4/7,4-1220-BK
Gewicht
0,389 kg
Statistische Warennummer
39173200
Ursprungsland
CN
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz
Schrumpfschlauch HA67-44, 4/7, 4 schwarz