Schraubenfedernsatz 4

A2V00001882394

Merkmale
Details
Abmessungen
DE=277, 2MM L0=305, 8MM
Gewicht
46 kg
Zeugnistyp
E31K
Statistische Warennummer
73202020
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Materialklassifizierung
Prüfanforderung
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an