Schliessringbolzen Huck-Spin HS5

A2V00001409908

Merkmale
Details
Abmessungen
D=3/8" LK=51, 92-61, 92
Gewicht
0,055 kg
Statistische Warennummer
73181595
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Edelstahl 8.8
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an