Schlüsselschalter SK7, Brandmelder
A2V00002603340







"7457, SST=1
AUS=0380656 OF=MC
AUS3=1657120
SBZ:2603340
""0""-rastend, Schlüssel kann abgezogen werden
""1""-tastend
""0""-nichts
""1""-1 Öffner und 1 Schließer
Schlüsselabzug: 1x 180°"
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Gewicht
- 0,001 kg
- Statistische Warennummer
- 83014011
- Ursprungsland
- DE
- Ausfuhrkennzeichen (AL)
- N
- Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
- 9X9999
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an





