Schirmanschlussklemme

A2V00001072330

Befestigungsset für Schirmklemmen
Typ: BS 35 II KLBUE 2x3-8/2x2-6
inklusive Klemmbügel: 2x3-8
1x(2x2-6)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
1768020000
Gewicht
0,073 kg
Statistische Warennummer
85369010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an