Schiebeelement

A2V00001418901

Merkmale
Details
Abmessungen
RCK30X10X20
Gewicht
0,01 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an