Scheibe

A2V00207230013

Merkmale
Details
Abmessungen
RD 50
Gewicht
0,136 kg
Statistische Warennummer
73182200
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl 42CrMo4 - 1.7225 - EN 10083-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an