Scheibe

A2V00001889066

Merkmale
Details
Abmessungen
BL3X30X30
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H22 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an