Scheibe

A2V00001694919

Merkmale
Details
Abmessungen
RD42H11X6
Gewicht
0,06 kg
Statistische Warennummer
73182200
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2 G3C - 1.0569 - EN 10277-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an