Scheibe

A2V00001363297

Merkmale
Details
Abmessungen
RD60X8
Gewicht
0,175 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73182200
Ursprungsland
US
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2 G3 - 1.0570 - EN 10025
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an