Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2

A2V00001051765

Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2

Schuetz Baugroesse 2, 2polig,

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TC4417-0AP4
Gewicht
1,062 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2
Schütz DC230V 2pol 32A 2S2Ö Gr.2