Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.

A2V00001122545

Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.

Schuetz, Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7...1, 25*us, 3polig Bgr. S0, Schraub- Anschluss Mit Elektron. Ansteuerbaustein Varistor Integriert

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1025-1XF40-0LA2
Gewicht
0,64 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.
Schütz Ac-3, 7, 5kw/400v Dc 110v, 0, 7.