Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3

A2V00001084027

Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3

Schuetz, Ac-3, 15kw/400v, Dc 220v, 3polig, Bgr. S2, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1034-1BM40
Gewicht
1,45 kg
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3
Schütz AC-3 15 kW/400 V DC 220 V 3