Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz

A2V00001114203

Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz

Schuetz, Ac-3, 5, 5kw/400v, Ac 24v, 50/60hz, 3polig, Bgr. S00, Schraubanschluss, 1 Schliesser Als Hilfskontakt

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1017-1AB01
Gewicht
0,2 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz
Schütz 3pol AC400V 5, 5kW AC24V 50/60Hz