Schütz 3pol 90kW AC400V 2S1Ö Gr8 3TB5217

A2V00001064129

Schütz 3pol 90kW AC400V 2S1Ö Gr8 3TB5217
Schütz 3pol 90kW AC400V 2S1Ö Gr8 3TB5217

Schuetz Baugroesse 8, 3polig,

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TB5217-0LB4
Gewicht
9,3 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
TR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz 3pol 90kW AC400V 2S1Ö Gr8 3TB5217
Schütz 3pol 90kW AC400V 2S1Ö Gr8 3TB5217