Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044

A2V00001109593

Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044

Schuetz, Ac-3, 30kw/400v, Dc 24v, 2s+2oe, 3polig, Bgr. S3, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1044-1BB44
Gewicht
2,9 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044
Schütz 3pol 30kW DC400V 2S DC24V 3RT1044