Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3

A2V00002355518

Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3

Größe / Abmessungen: 110 x 105 x 45 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
110x105x45
Gewicht
0,3 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3
Schütz 3H1S1O 5,5kW 400V AC3