Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8

A2V00001097642

Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8

Schuetz Baugroesse 8, 2polig, Dc-3 Und 5, 220a Hilfsschalter 22 (2no+2nc) Wechselstrombetaetigung Ac 110v 50hz/ac 132v 60hz

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TC5217-0BF0
Gewicht
7,2 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8
Schütz 2pol 220A AC110V 2S2Ö Gr.8