Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po

A2V00001095946

Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po

Schuetz, Ac-3, 5, 5kw/400v, Dc 220v, 3polig, 2s+2oe, Bgr. S0, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1024-1BM44
Gewicht
0,65 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po
Schütz, AC-3, 5, 5kw/400V, DC 220V, 3po