Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V

A2V00001143596

Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V

Schuetz, Ac-3, 4kw/400v, 1s, Ac 400v 50/60hz, 3polig, Bgr. S00, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1016-1AV01
Gewicht
0,201 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V
Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V