Sammelschienenadapter S00 2,5mm²

A2V00001141324

Sammelschienenadapter S00 2,5mm²
Sammelschienenadapter S00 2,5mm²

Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 40 Mm Geraeteadapter, Breite: 45 Mm Schienendicke: 5 + 10mm Fuer Schaltgeraete Und Motor- Abzweige Sirius 3r, S00 Mit 1 Tragschiene 35 Mm, 12, 5a Mit Cage-clamp-anschluss Leitung 2, 5 Mm2 Laenge: 182 Mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
8US1051-5CM47
Gewicht
0,193 kg
Statistische Warennummer
85389099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sammelschienenadapter S00 2,5mm²
Sammelschienenadapter S00 2,5mm²