SISRAP23 HS 217/877.5

A2V00002138109

SISRAP23 HS 217/877.5
SISRAP23 HS 217/877.5
SISRAP23 HS 217/877.5
SISRAP23 HS 217/877.5

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 868X370X2
Gewicht
5,09 kg
Statistische Warennummer
86071990
Ursprungsland
HR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an