Rohrstutzen

A2V00207318804

Merkmale
Details
Abmessungen
RO63X2X25
Gewicht
0,068 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86072900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-6060T66 - EN 485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an