Ringschraube

A2V00001256593

Merkmale
Details
Abmessungen
M10X17
Gewicht
0,096 kg
Statistische Warennummer
73181300
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an