Rechteck

A2V00200676859

Merkmale
Details
Abmessungen
RCK30X3X6000 -0/+10
Gewicht
0,249 kg
Statistische Warennummer
76042910
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
9I999IR
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T66 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an