Platte

A2V00207311938

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 5X 50X 50
Gewicht
0,1 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an