Nutenstein M10 beschichtet

A2V00002058710

Merkmale
Details
Abmessungen
M10
Gewicht
0,13 kg
Statistische Warennummer
73181900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an