Notbremsschalter

A2V00002272727

NBS40 M1 R1 S1 B1
10A, 150V, IP54
Montage von hinten, mit DB 4kant
Mit Beschriftung, mit Goldkontakten
2NO und 2NC

Merkmale
Details
Gewicht
0,6 kg
Statistische Warennummer
85362010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an