Montageschiene

A2V00397238348

Merkmale
Details
Abmessungen
L=320
Gewicht
0,342 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an