Magnetventil Typ 3/2 NC, 0-10 bar

A2V00002120317

Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
2/515186
Abmessungen
15,2X32,7X40,8
Gewicht
0,04 kg
Statistische Warennummer
84812090
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar
Magnetventil Typ 3/2 NC,  0-10 bar