Luftleitblech 530

A2V00001398870

Merkmale
Details
Abmessungen
24X396X530, 5
Gewicht
0,68 kg
Statistische Warennummer
86079980
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg4, 5Mn0, 7 H111 [EN AW 5083 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an