Luftfederbeilage 5mm

A2V00001669270

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 5X202X423
Gewicht
0,93 kg
Statistische Warennummer
86071990
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an