Linsensenkschraube ISO 14584 M6X20 A2-70

A2V00001169235

Merkmale
Details
Abmessungen
M6X20
Gewicht
0,005 kg
Statistische Warennummer
73181595
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an