Leiterplattensteckverbinder

A2V00002463311

Maße
Rastermaß 3, 81mm
Maß a 30, 48mm
Allgemein
Bemessungsspannung (III/3) 160V
Anschluss gemäß Norm EN-VDE
Nennstrom IN 8A
Nennquerschnitt 1, 5mm²

Merkmale
Details
Gewicht
0,01 kg
Statistische Warennummer
85366990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an