Leiste

A2V00002030848

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1, 5X51X1989
Gewicht
1,102 kg
Statistische Warennummer
72224050
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an