Leiste 1,5 mm

A2V00001409235

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 1, 5X240X30
Gewicht
0,08 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
72092690
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an