L-Halter sp.g.

A2V00002166939

Merkmale
Details
Abmessungen
37X114X120
Gewicht
0,08 kg
Statistische Warennummer
76169990
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H22 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an