Komplettgerät, rund, Pilzdrucktaster

A2V00000001232

22mm Kunststoff Rund
Komplette Geraetekombination:
Not-halt Pilzdrucktaster 40mm
Verrastend Mit Drehentriegelung
Mit Gelbem Unterlegschild
Schraubanschluss, 1s+1oe
Mit Halter
Rot
Beschriftung: Not-halt

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3SB3400-0A
Gewicht
0,08 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
CZ
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an