Klmh.paar DIN 3015-3-ZKP-4-R-28-28-PA 6

A2V00001742005

Merkmale
Details
Abmessungen
Z KP-4-R-28-28
Gewicht
0,04 kg
Statistische Warennummer
39269097
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Polyamid PA 6
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an