Klebesockel EMS-A-C0

A2V00370036235

Merkmale
Details
Abmessungen
24, 9X24, 9X6, 6
Gewicht
0,003 kg
Statistische Warennummer
39269097
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Polyamid PA 66
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an