Kippschalter

A2V00207352788

Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter

Kipptaster
Typ: L-T 7/9 S5 SO SE, 2-polig
Max. DC 400V, AC 220V
Schutzart IP00
Mit Erdanschluss
Und Befestigungsbohrung 6, 3mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
L-T7/9S5SOSE
Gewicht
0,2 kg
Vorgängermaterial
A2V00001109474
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
DE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter