Kippschalter

A2V00002047609

Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter

Typ: P-T 7/9/23/9/S826A-SE-SH 4-polig
Max. DC 400V, AC 220V
Schutzart IP00
Mit Schaltelement S826A
Mit Schraubanschluss und Erdungsanschluss

Merkmale
Details
Gewicht
0,24 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter
Kippschalter