KS-Abdeckung

A2V00207311376

Merkmale
Details
Abmessungen
BL2X181ƺX400
Gewicht
0,09 kg
Statistische Warennummer
73089059
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H22 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an