Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55

A2V00001158619

Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55

Isolierstoff-aufbaugehaeuse Schutzart Ip55, Mit N- Und Pe-klemme, In O-stellung Abschliessbar, 72mm, Mit Metrischer Kabeldurchfuehrung

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RV1923-1DA00
Gewicht
0,381 kg
Statistische Warennummer
85389099
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55
Isolierstoff-Aufbaugehaeuse Schutzart IP55