Huelse

A2V00001717879

Merkmale
Details
Abmessungen
RD40X20
Gewicht
0,178 kg
Statistische Warennummer
73182900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an