Hornlautsprecher 100V 15W HS6-100-BR

A2V00001051463

Typ: HS6-100-BR
Impedanz (direkt) 4 Ohm
Leistung 15W
Übertrager (100 V) 3ƽ; 7ƽ; 15 W
Frequenzbereich 250-12000 Hz
Schalldruck 1W/1m
Farbe RAL 7005, mausgrau
Schutzart IP 55
3m Anschlußkabel (5x0ᅉmm2)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
HS6-100-BR
Gewicht
1,187 kg
Statistische Warennummer
85182100
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an