Hochvakuumfett

A2V00200900329

Hochvakuumfett
Hochvakuumfett
Hochvakuumfett
Hochvakuumfett

Form: Paste
Farbe: farblos
Geruch: geruchlos
Schmelzpunkt: -40°C
Zündtemp.:450°C
Dichte: 1, 05-1, 06g/cm³ bei 25°C
Kein Gefahrengut!
Sicherheitsdatenblatt vorhanden

Merkmale
Details
Abmessungen
SG100
Gewicht
0,1 kg
Statistische Warennummer
34039900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hochvakuumfett
Hochvakuumfett
Hochvakuumfett
Hochvakuumfett