Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V

A2V00001165803

Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V

Hilfsschuetz, 3s+1oe, Ac 400v, 50hz/400...440v, 60hz, Schraubanschluss, Bgr. S00

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RH1131-1AR60
Gewicht
0,2 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V
Hilfsschuetz, 3S+1OE, AC400V, 50Hz/400V