Hebelschalter

A2V00002339655

Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter

Hebelschalter 000D.02
Hebelschalter S41
Typ: S41-05-1-MS37/23S-3-8
Griff 05
1 Wechsler nach Schaltbild EK/87-10
Silberkontakt
Mikroschalter: Type Burgess V4NC
Rastung MS37 T-R-T
-25°/0°/25°
Programm 23
Anschluss Federzugklemme
Zentrierring Aluminium natur

Merkmale
Details
Gewicht
0,2 kg
Statistische Warennummer
85371099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter
Hebelschalter